UNISENS를 사용한 공동 압력 센서, 직접 측정 (ø1 mm, 2000 bar) / 6183D

이 압전 캐비티 압력 센서는 UNISENS(통합 감도) 기능을 갖추고 있습니다.

6183D

이 압전 캐비티 압력 센서는 UNISENS(통합 감도) 기능을 갖추고 있습니다.
주요 특징 / 장점
  • 압력 범위: 0 ~ 2000 bar
  • 교체 가능한 케이블, 단일 와이어 또는 전도성 스페이서 슬리브
  • 캐비티 벽에 맞게 센서 전면을 가공할 수 있음
  • IP67 방수
6183D형 캐비티 압력 센서는 직경 1mm의 전면 표면을 가진 직접 측정 압전 센서입니다. 이 센서의 전면 표면은 용융물과 접촉하도록 설치됩니다. 마모성 용융물(예: 유리 섬유)의 경우 TiCN 코팅 버전이 제공됩니다. 코팅되지 않은 버전의 경우, 전면을 캐비티 벽 윤곽과 수평이 되도록 최대 0.5mm까지 가공할 수 있습니다. 이러한 유형의 경우, 장착 구멍에서 센서가 회전하는 것을 방지하기 위해 키웨이 핀을 장착할 수 있습니다. Type 6183D는 통일된 감도로 공급됩니다. 감도의 최대 편차는 공칭 감도(2.25 pC/bar)의 ±3%입니다. 공칭 감도를 사용할 수 있으므로 센서 호환성이 용이합니다. 교체 가능한 케이블이 장착된 모든 버전은 IP67 등급을 충족합니다. 6183D 타입은 다양한 장착 방식과 케이블 유형으로 제공되어 각 금형 환경에 쉽고 유연하게 통합할 수 있습니다. 압력은 센서 전면 전체에 작용하여 측정 요소로 전달되며, 이는 비례하는 전기적 전하(pC = 피코쿨롱)를 생성합니다. 이 전하는 증폭기에서 전압(0 ... 10 V)으로 변환되어 증폭기 출력으로 제공됩니다.
로딩 중
로딩 중