직접 측정 캐비티 압력 센서(ø4 mm, 200 bar) / 6167A

6167A
이 압전 캐비티 압력 센서는 저점도 수지 가공에 적합합니다.
주요 특징 / 장점
- 압력 범위: 0 ~ 200 bar
- 교환 가능한 단일 와이어 또는 동축 케이블
- 저점도 재료에 적합
- 다이어프램 설계의 센서
금형 캐비티 압력용 석영 센서(6167A 계열)의 전면 직경은 4mm입니다. O-링이 센서와 장착 보어 사이의 10µm 미만의 환형 틈을 밀봉하여 보어 내에서 센서를 중심 정렬합니다. 센서가 생성하는 전하(pC = 피코쿨롱)는 키스틀러 전하 증폭기에 의해 0~10V의 비례 전압으로 변환됩니다. 센서 케이블 길이는 영향을 미치지 않습니다. 압력은 센서 전면 전체에 직접 작용하여 쿼츠 측정 요소로 전달되며, 이는 압력에 비례하는 전하를 생성합니다. 센서의 모든 부품은 부식에 강합니다. 교체 가능한 케이블은 밀폐된 상태로 센서에 나사로 고정됩니다. 커넥터는 자동 잠금 방식이며 방수 기능을 갖추고 있습니다. 본 제품은 전자기적 호환성 지침 89/336/EEC를 준수합니다. Type 6167AE 센서는 단일 와이어 케이블을 사용하며 단면적이 매우 작아 사출 금형 내 유연한 설치가 가능합니다. 단일 와이어 케이블은 교체 가능하며 필요에 따라 길이를 절단할 수 있습니다. 단일 와이어 기술에서는 금형이 전기적 차폐 기능을 제공합니다. 따라서 케이블과 커넥터가 금형에 완전히 통합되어야 합니다. 쉬운 설치를 위해 자동 잠금 및 방수 기능이 있는 커넥터가 포함됩니다. Type 6829A 다중 캐비티 시스템의 경우, 센서 기본형은 단일 와이어 케이블과 함께 제공되지만 커넥터 및 장착판은 포함되지 않습니다.
로딩 중
로딩 중