직접 측정 캐비티 압력 센서(ø4 mm, 200 bar) / 6165A

이 압전 캐비티 압력 센서는 저점도 가교 화합물에 적합합니다.

6165A

이 압전 캐비티 압력 센서는 저점도 가교 화합물에 적합합니다.
주요 특징 / 장점
  • 압력 범위: 0 ~ 200 bar
  • 교체 가능한 케이블
  • 용접 다이어프램 설계로 수지 침투에 대한 내성
  • 칩 및 회로 기판의 매립(전사 성형) 과정에서 산업용으로 사용
  • 고감도 센서가 밀봉된 카트리지에 장착됨
6165A형은 2.5mm 전면 다이어프램을 갖춘 고감도 센서로, 견고한 4mm 직경 카트리지에 용접되어 있습니다. 이 용접된 환형 갭 설계는 저점도 수지의 침투를 방지하여 왜곡 없는 고품질 신호를 보장합니다. 케이블은 교환 가능하여 간편한 케이블 교체 및 수리가 가능합니다. 압력은 다이어프램 전면에 직접 작용하며, 이는 측정 요소로 전달되어 압력에 비례하는 전하를 출력합니다. 이 전하는 증폭기에 의해 0~10V 범위의 전압으로 변환되어 증폭기 출력에서 이용 가능합니다. 센서는 두 가지 케이블 설계로 제공됩니다. 동축 설계는 금형 내 배선이 필요 없는 고절연 케이블을 사용합니다. 실용적인 단일 와이어 설계는 임의 길이로 절단 가능한 케이블을 기반으로 합니다. 절단 및 그립 기술이 적용된 커넥터는 금형 설치 시 연결할 수 있어 간편한 설치 및 유지보수가 가능합니다.
로딩 중
로딩 중