캐비티 압력 센서, 직접 측정 (ø6 mm, 1000 bar) / 6163A

6163A
이 압전 센서는 저점도 플라스틱 및 수지의 프레스 및 사출 성형 과정에서 최대 1000 bar의 캐비티 압력에 적합합니다.
주요 특징 / 장점
- 압력 범위: 0 ~ 1000 bar
- 교체 가능한 케이블
- 열경화성 재료 및 고무의 압축 성형 및 가공용
- 슬리브에 용접된 민감한 다이어프램 센서
6163A형 센서 제품군은 내구성이 뛰어난 ø6 mm 슬리브에 용접된 ø4 mm 감지 다이어프램 구조로 구성됩니다. 용접된 링 갭은 저점도 수지의 유입과 힘 분기로 인한 센서 신호 왜곡을 방지합니다. 교환 가능한 케이블로 케이블 유형 선택 및 수리가 가능합니다. 압력은 센서 다이어프램 전면에 작용하여 측정 요소로 전달되며, 이는 비례하는 전기적 전하(pC = 피코쿨롱)를 생성합니다. 이 전하는 증폭기에서 (0 ... 10 V) 전압으로 변환되어 증폭기 출력으로 제공됩니다. 이 센서는 서로 다른 케이블 유형에 맞게 두 가지 버전으로 제공됩니다. 동축 버전은 반드시 금형에 매설할 필요가 없는 고절연 케이블을 사용합니다. 실용적인 단일선 대안은 원하는 길이로 절단 가능한 케이블을 기반으로 합니다. 절단 및 그립 커넥터는 금형 내 장착 시 연결할 수 있습니다. 이로 인해 설치 및 유지보수가 모두 용이해집니다.
로딩 중
로딩 중