캐비티 압력 센서, 직접 측정 (ø2.5 mm, 2000 bar) / 6159A

6159A
전면 직경이 작은 이 압전 캐비티 압력 센서는 다중 캐비티 금형에 사용하기에 적합합니다.
주요 특징 / 장점
- 압력 범위: 0 ~ 2000 bar
- 교환 가능한 단일 와이어 또는 동축 케이블
- 캐비티 벽에 맞게 센서 전면을 가공할 수 있음
이 금형 캐비티 압력용 석영 센서(Type 6159A)는 전면 직경이 2.5mm입니다. O-링이 센서와 장착 구멍 사이의 <10 µm 링형 틈새를 밀봉하며, 동시에 구멍 내에서 센서를 중심 정렬시킵니다. 압력은 센서 전면 전체에 작용하여 석영 측정 요소로 전달되며, 이는 비례하는 전기적 전하(pC = 피코쿨롱)를 생성합니다. 이는 증폭기에서 전압(0 … 10V)으로 변환되어 증폭기 출력으로 제공됩니다. 센서의 모든 부품은 부식에 강합니다. 교체 가능한 케이블은 밀폐된 상태로 센서에 나사로 고정됩니다. 다중 캐비티 적용 시에는 단일 와이어 커넥터(Type 1839) 없이 Type 6159A 캐비티 압력 센서를 사용합니다. 이 센서는 여러 유형의 연결 케이블과 함께 제공됩니다.
로딩 중
로딩 중