직접 측정용 공동 압력 센서 (ø4 mm, 2000 bar) / 6157C

6157C
이 압전 캐비티 압력 센서는 UNISENS(통합 감도)를 갖추고 있습니다.
주요 특징 / 장점
- 압력 범위: 0 ~ 2000 bar
- 교환 가능한 단일 와이어 또는 동축 케이블
- 고온 버전 사용 가능
- 캐비티 벽에 맞게 센서 전면을 가공할 수 있음
- UNISENS 기술
이 동공 압력용 Unisens 석영 센서(Type 6157C)의 전면 직경은 4 mm입니다. O-링이 센서와 장착 구멍 사이의 <10 µm 링형 틈새를 밀봉하며, 동시에 구멍 내에서 센서를 중심 정렬시킵니다. 압력은 센서 전면 전체에 작용하여 석영 측정 요소로 전달되며, 이는 비례하는 전기적 전하(pC = 피코쿨롱)를 생성합니다. 이는 증폭기에서 전압(0~10V)으로 변환되어 증폭기 출력으로 제공됩니다. 센서의 모든 부품은 부식에 강합니다. 교체 가능한 케이블은 밀폐된 상태로 센서에 나사로 고정됩니다. 커넥터는 자동 잠금 방식이며 방수 기능을 갖추고 있습니다. 다중 캐비티 적용 시에는 단일 와이어 커넥터 Type 1839 없이 Type 6157C 센서를 사용합니다. 4채널 적용 시에는 Type 1722A4 다중 채널 커넥터와 함께 Type 6157C를 장착하며, 8채널 적용 시에는 Type 1722A8 다중 채널 커넥터와 함께 장착합니다. 이 캐비티 압력 센서는 여러 유형의 연결 케이블과 함께 제공됩니다.
로딩 중
로딩 중