공동 압력 센서, 직접 측정 (ø6 mm, 2000 bar) / 6152B

이 압전 캐비티 압력 센서는 Unisens®(통합 감도) 기능을 갖추고 있습니다.

6152B

이 압전 캐비티 압력 센서는 Unisens®(통합 감도) 기능을 갖추고 있습니다.
주요 특징 / 장점
  • 압력 범위: 0 ~ 2000 bar
  • 교환 가능한 단일 와이어 또는 동축 케이블
  • 고온 버전 사용 가능
  • 캐비티 벽에 맞게 센서 전면을 가공할 수 있음
  • Unisens® 기술
6152B형 센서는 견고한 어댑터에 장착된 교체 가능한 케이블이 있는 공동 압력용 Unisens 석영 센서(6157C형)로 구성됩니다. 4mm 전면 직경의 6157C형 센서는 어댑터 전면과 <10 µm의 환형 간극으로 평평하게 맞물려 압력을 직접 측정합니다. 압력은 센서 전면 전체에 작용하여 석영 측정 요소로 전달되며, 이는 비례하는 전기적 전하(pC = 피코쿨롱)를 생성합니다. 이 전하는 증폭기에서 전압(0 ... 10V)으로 변환되어 증폭기 출력으로 제공됩니다. 센서의 모든 부품은 부식에 강합니다. 교체 가능한 케이블은 밀폐된 상태로 센서에 나사로 고정됩니다. 커넥터는 자동 잠금 방식이며 방수 기능을 갖추고 있습니다. 다중 캐비티 적용 시에는 단일 와이어 커넥터(Type 1839)가 없는 Type 6152B 센서 또는 MiniCoax가 장착된 동축 케이블 변형을 사용해야 합니다. 4채널 적용 시에는 Type 1722A4 다중 채널 커넥터와 함께 Type 6152B 센서를 사용할 수 있으며, 8채널 적용 시에는 Type 1722A8 다중 채널 커넥터를 사용합니다. 이 센서들은 여러 종류의 연결 케이블과 함께 제공됩니다.
로딩 중
로딩 중