캐비티 압력 및 온도 센서 (ø4 mm, 2000 bar, 200°C) / 6190C

압력 및 온도 복합 센서는 동일한 영역에서 캐비티 압력과 접촉 온도를 측정합니다.

6190C

압력 및 온도 복합 센서는 동일한 영역에서 캐비티 압력과 접촉 온도를 측정합니다.
주요 특징 / 장점
  • 압력 범위: 0 ~ 2000 bar
  • 온도 범위: 0 ~ 200°C (K형)
  • 6157형 및 6177형 센서와 호환되는 장착 치수
  • 센서 케이블 교체 가능
  • 열전대 K형
금형 캐비티 압력 및 온도 측정을 위한 6190C형 센서의 전면 직경은 4mm입니다. 압력은 센서 전면 전체에 직접 작용하며, 압력에 비례하는 전하(pC = 피코쿨롱)를 생성하는 크리스털 포스 링크로 전달됩니다. 이 전하는 증폭기에 의해 0~10V 전압으로 변환되어 증폭기 출력에서 이용 가능합니다. 용융물의 접촉 온도는 K형(NiCr-Ni) 열전대 쌍을 통해 센서 전면에서 측정됩니다. 센서 전면은 가공이 불가능합니다. 소형 센서 치수로 인해 온도 감지 응답 시간이 빠릅니다. 견고한 콤비 케이블은 압력 신호와 온도 신호를 두 개의 커넥터로 공급합니다. 케이블은 유니언 너트로 센서 후면에 나사로 고정되며 교체 가능합니다. 다중 캐비티 금형용으로 커넥터가 없는 6190CAG 타입 센서를 사용할 수 있습니다. 이 경우 충전 케이블은 1708 또는 1710 타입의 다중 채널 커넥터에 연결하고, 두 개의 온도 도체는 2205B 타입 온도 증폭기에 연결합니다.
로딩 중
로딩 중