캐비티 압력 및 온도 센서 (ø2.5 mm, 2000 bar, 200°C) / 6189A

압력 및 온도 복합 센서는 동일한 영역에서 캐비티 압력과 접촉 온도를 측정합니다.

6189A

압력 및 온도 복합 센서는 동일한 영역에서 캐비티 압력과 접촉 온도를 측정합니다.
주요 특징 / 장점
  • 압력 범위: 0 ~ 2000 bar
  • 온도 범위: 0 ~ 200°C (K형)
  • 6182형 센서와 호환되는 장착 치수
  • 센서 케이블 교체 가능
  • 열전대 K형
금형 캐비티 압력 및 온도용 Type 6189A 센서의 전면 직경은 2.5 mm입니다. 압력은 센서 전면 전체에 작용하며, 비례하는 전기적 전하(pC = 피코쿨롱)를 생성하는 석영 측정 요소로 전달됩니다. 이 전하는 증폭기에서 전압(0 ... 10 V)으로 변환된 후 증폭기 출력으로 제공됩니다. 용융물의 접촉 온도는 K형(NiCr-Ni) 열전대 한 쌍으로 센서 전면에서 측정됩니다. 센서 전면은 가공할 수 없습니다. 소형 센서 치수로 인해 온도 센서의 응답 시간이 짧습니다. 견고한 콤비 케이블은 압력 신호와 온도 신호를 두 개의 커넥터로 공급합니다. 다중 캐비티 금형용으로 커넥터가 없는 6189AG형 센서를 사용할 수 있습니다. 이 경우 충전 케이블은 1708A형 또는 1710A형 다중 채널 커넥터에 연결하고, 두 개의 온도 도체는 2205B형 온도 증폭기에 연결합니다.
로딩 중
로딩 중