캐비티 압력 및 온도 센서 (ø1 mm, 2000 bar, 200°C) / 6188A

압력 및 온도 복합 센서는 동일한 영역에서 캐비티 압력과 접촉 온도를 측정합니다.

6188A

압력 및 온도 복합 센서는 동일한 영역에서 캐비티 압력과 접촉 온도를 측정합니다.
주요 특징 / 장점
  • 압력 범위: 0 ~ 2000 bar
  • 온도 범위: 0 ~ 200°C (K형)
  • 타입 6183 센서와 호환되는 장착 치수
  • 센서 케이블 교체 가능
  • 열전대 K형
금형 캐비티 압력 및 온도용 Type 6188A 센서의 전면 직경은 1mm입니다. 압력은 센서 전면 전체에 작용하며, 비례하는 전기적 전하(pC = 피코쿨롱)를 생성하는 크리스털 측정 요소로 전달됩니다. 이는 증폭기에서 전압(0 ... 10V)으로 변환되어 증폭기 출력으로 제공됩니다. 용융물의 접촉 온도는 K형(NiCr-Ni) 열전대 한 쌍으로 센서 전면에서 측정됩니다. 센서 전면은 가공할 수 없습니다. 소형 센서 치수로 인해 온도 센서의 응답 시간이 짧습니다. 견고한 콤비 케이블은 압력 신호와 온도 신호를 두 개의 커넥터로 공급합니다. 다중 캐비티 금형용 커넥터 미장착 센서(Type 6188AAG)도 제공됩니다. 이 경우 충전 케이블은 Type 1708A 또는 1710A 다중 채널 커넥터에 연결하고, 두 개의 온도 도체는 Type 2205B 온도 증폭기에 연결할 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중