초저력용 압전식 로드셀, 힘 변환기, Fz ±0.5 N ~ ±500 N / PE 저력 센서

이 슬림한 압전식 힘 변환기는 동적 및 준정적 인장 및 압축력을 측정하기 위해 설계되었습니다.

PE 저력 센서

이 슬림한 압전식 힘 변환기는 동적 및 준정적 인장 및 압축력을 측정하기 위해 설계되었습니다.
주요 특징 / 장점
  • 사전 부하가 걸린 힘 변환기, 즉시 측정 가능
  • 1 mN부터의 인장 및 압축력을 위한 보정된 로드셀
  • 세 가지 교정된 측정 범위
  • 극히 낮은 응답 임계값으로 최고의 감도
  • 슬림한 형상으로 좁은 공간에 이상적
  • 표준 미터 나사산으로 간편한 설치
이 센서는 밀폐형 하우징을 갖추고 산업 현장 및 실험실 사용에 적합합니다. 샤프트의 나사산 덕분에 구조물에 직접 설치할 수 있습니다. 힘은 하단부에 가해집니다. 이 센서는 압전 측정 원리를 기반으로 합니다. 고감도 횡방향 측정 요소에 작용하는 힘은 신호 출력에서 비례 전하를 생성합니다. 펜 모양의 슬림한 구조와 축 방향 나사 구멍에 힘을 가하는 방식은 이 센서의 주요 특징입니다. 센서 설계에 따라 –0.5 ... 0.5 N부터 –500 ... 500 N까지의 측정 범위에서 미세 힘을 측정할 수 있습니다. 통합 측정 요소의 높은 감도와 힘 가용 시 특수 구조적 조치 덕분에 센서의 감지 한계는 1밀리뉴턴 미만입니다.
로딩 중
로딩 중