저력 공정을 위한 전기 기계식 NC 접합 모듈 NCFT, 서보 프레스 / 2157B

Kistler의 완벽한 서보 프레스 시스템은 3C 전자 제품의 정밀한 프레스 핏 조립을 위한 완벽한 선택입니다.

2157B

0.05 ~ 1.5kN의 두 가지 사전 정의된 측정 범위를 위한 압전식 힘 센서가 통합된 NC 접합 모듈 NCFT Type 2157B는 힘 변위를 모니터링하는 조립 및 접합 공정에 사용하기에 탁월합니다. 직선형 버전 외에도 컴팩트한 앵글 버전도 제공됩니다.
주요 특징 / 장점
  • 원격 측정 방식을 통한 고정밀 힘 측정
  • ISO 14644-1 클래스 8 클린룸 사용 인증 (7가지 가능)
  • 0.05 ~ 1.5kN의 매우 넓은 측정 범위
  • 매우 짧은 사이클 타임을 위한 고속
  • 센서의 높은 과부하 용량

NC 접합 모듈 NCFT Type 2157B는 내장형 압전식 인장/압축 힘 센서가 장착된 견고한 하우징으로 구성됩니다.

정밀 위치 측정을 위한 절대 인코더가 구동 모터에 통합되어 있습니다. 센서에 가해지는 압축력 또는 인장력은 압전 측정 소자에서 비례하는 전하를 생성하며, 이는 내장형 전하 증폭기에 의해 아날로그 전압 신호로 변환됩니다. 힘 측정의 최대 정밀도를 위해 힘 센서는 공구 커넥터에 직접 설치됩니다. 신호는 원격 측정 방식으로 전송됩니다. 즉, 추가 연결 케이블이 필요하지 않습니다. NC 접합 모듈의 모터는 서보 전자 장치로 제어되는 전자식 정류 AC 서보 타입으로, 일정한 회전 속도 및 이에 따른 평행 이동 속도를 보장합니다. 블록 프레스, 위치 프레스, 힘 피드백 제어 프레스와 같은 표준 기능 및 중간 위치 설정이 지원됩니다. 100mm 스트로크의 직선형 버전 외에도 250mm 스트로크의 컴팩트한 각도형 버전이 제공됩니다. NC 접합 모듈 NCFT는 maXYmos NC Type 5847과 조합하여 IndraDrive 서보 증폭기와 함께 작동할 수 있습니다. IndraDrive와 maXYmos NC 간의 통신은 SERCOS III를 통해 실시간으로 이루어집니다. 고객 제어를 위해 여러 필드버스 슬레이브 인터페이스가 온보드에 제공됩니다. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP 또는 EtherCAT을 고객 선택에 따라 maXYmos NC와 함께 사용할 수 있습니다. 이더넷 인터페이스를 통해 다양한 프로토콜로 품질 데이터를 전송할 수 있으며, VNC를 통한 시각화 또는 데이터 백업을 수행할 수 있습니다.

로딩 중
로딩 중