소형 중심 거리 접합 작업용 전기기계식 NC 접합 모듈 NCFS, 서보 프레스 / 2152B

2152B
피에조 전기식 힘 센서가 일체형으로 장착되고 25kN 및 15kN의 두 가지 사전 정의된 측정 범위를 가진 NC 접합 모듈 Type 2152B는 컴팩트한 구성에서 힘-변위 모니터링이 필요한 프레스 핏 및 접합 공정에 이상적입니다. 소형 설계로 70mm의 중심 거리를 가능하게 합니다.
주요 특징 / 장점
- 최대 70mm의 작은 중심 거리
- 일체형 전하 증폭기
- 두 측정 범위에서 높은 측정 정확도
- 고속
- 높은 강성
- 정밀한 가이드
- 높은 수준의 센서 과부하 보호
NC 접합 모듈 NCFS Type 2152B는 압축 및 인장 측정을 위한 일체형 압전식 힘 센서가 장착된 견고한 케이스로 구성됩니다. 모터에는 정확한 위치 지정을 위한 절대 엔코더가 장착되어 있습니다. 센서의 압전식 측정 요소에 작용하는 압축력 또는 인장력은 비례하는 전하를 발생시키며, 일체형 전하 증폭기가 이를 아날로그 전압 신호로 변환합니다. 구동 모터는 전자식 정류 AC 서보 타입으로, 일치하는 컨트롤러에 의해 제어되어 일정한 회전 속도 및 이에 따른 평행 이동 속도를 보장합니다. 블록 프레스, 위치 프레스, 힘 피드백 제어 프레스 및 중간 위치 지정과 같은 표준 기능이 지원됩니다.
NC 접합 모듈 NCFS는 maXYmos NC Type 5847과 조합된 IndraDrive 서보 증폭기와 함께 작동할 수 있습니다. IndraDrive와 maXYmos NC 간의 통신은 SERCOS III를 통해 실시간으로 이루어집니다. 고객 제어용으로 여러 필드버스 슬레이브 인터페이스가 온보드에 제공됩니다. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP 또는 EtherCAT을 고객 선택에 따라 maXYmos NC와 함께 사용할 수 있습니다. 품질 데이터는 이더넷 인터페이스를 통해 다양한 프로토콜로 전송될 수 있으며, VNC를 통한 시각화 또는 데이터 백업이 수행될 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중