전기 기계식 NC 조인 모듈 NCFN, 서보 프레스, 중~고력용 표준 설계 / 2153A

2153A
5 ~ 300kN의 공칭 힘을 위한 스트레인 게이지 힘 센서가 통합된 NC 접합 모듈 NCFN 타입 2153A는 힘 변위를 모니터링하는 조립 및 접합 공정에 사용하기에 탁월합니다.
주요 특징 / 장점
- 견고하고 유연한 설계
- 5~300kN*의 명목 하중으로 넓은 측정 범위
- 최대 1000 mm*의 긴 스트로크
- 최대 힘에 대한 100% 듀티 사이클 (특수 기어박스)
- 압축 및 인장 응용 분야에 사용 가능
- 모든 범위에서 높은 측정 정확도
- *요청 시: 300 kN 초과 고하중, 더 긴 스트로크, 앵글 버전
NC 접합 모듈 NCFN Type 2153A는 일체형 스트레인 게이지 인장/압축력 센서가 장착된 견고한 하우징으로 구성됩니다. 정밀 위치 측정을 위한 절대 엔코더가 구동 모터에 통합되어 있습니다. 모터는 서보 증폭기로 구동되는 전기 정류식 AC 서보 모터입니다. 이 서보 증폭기는 부하와 무관하게 일정한 속도를 제공합니다. 블록 프레스, 위치 프레스, 힘 피드백 제어 프레스 및 중간 위치 지정과 같은 표준 기능을 지원합니다.
NC 접합 모듈 NCFN은 maXYmos NC Type 5847과 조합된 IndraDrive 서보 증폭기로 작동 가능합니다. IndraDrive와 maXYmos NC 간의 통신은 SERCOS III를 통해 실시간으로 이루어집니다. 고객 제어용으로 여러 필드버스 슬레이브 인터페이스가 온보드에 제공됩니다. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP 또는 EtherCAT을 고객 선택에 따라 maXYmos NC와 함께 사용할 수 있습니다. 이더넷 인터페이스를 통해 다양한 프로토콜로 품질 데이터를 전송할 수 있으며, VNC를 통한 시각화 또는 데이터 백업을 수행할 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중