전기기계식 NC 접합 모듈 NCFH, 중공축 모터 및 컴팩트 설계의 서보 프레스 / 2151B

Compact electromechanical joining module NCFH with wide measuring range / 2151B

2151B

명목 하중 1~60kN용 압전식 힘 센서가 통합된 NC 접합 모듈 NCFH Type 2151B(2가지 크기)는 힘 변위를 모니터링하는 조립 및 접합 공정에 사용하기에 탁월합니다. 설치 공간이 좁고 높은 동적 요구 사항이 있는 응용 분야에 이상적입니다.
주요 특징 / 장점
  • 뛰어난 동적 성능(최대 700 mm/s 속도)
  • 두 가지 크기로 1~60kN의 측정 범위 커버
  • 벨트 없는 컴팩트한 설계
  • 정밀 위치 설정을 위한 공정 압축의 능동적 보상
  • 절대 엔코더로 기준점 설정 불필요
  • 유지보수 부담이 특히 적음

NC 접합 모듈 NCFH Type 2151B는 변위 센서, 통합형 절대 인코더, 압전식 인장/압축력 센서 및 전하 증폭기가 장착된 견고한 하우징으로 구성됩니다. 센서에 가해지는 압축력 또는 인장력은 압전 측정 소자에서 비례하는 전기적 전하를 생성하며, 이는 통합된 전하 증폭기에 의해 아날로그 전압 신호로 변환됩니다. 구동 모터는 서보 증폭기로 제어되는 전기 정류 중공축 AC 서보 모터입니다. 이 서보 증폭기는 부하와 무관한 정속 구동을 제공합니다. 블록 프레스, 위치 프레스, 힘 피드백 제어 프레스 및 중간 위치 지정과 같은 표준 기능을 지원합니다. NC 접합 모듈 NCFH는 maXYmos NC Type 5847과 조합된 IndraDrive 서보 증폭기로 작동 가능합니다. IndraDrive와 maXYmos NC 간의 통신은 SERCOS III를 통해 실시간으로 이루어집니다. 고객 제어용으로 여러 필드버스 슬레이브 인터페이스가 온보드에 제공됩니다. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP 또는 EtherCAT을 고객 선택에 따라 maXYmos NC와 함께 사용할 수 있습니다. 이더넷 인터페이스를 통해 다양한 프로토콜로 품질 데이터를 전송할 수 있으며, VNC를 통한 시각화 또는 데이터 백업을 수행할 수 있습니다.

로딩 중
로딩 중