간단하고 비용 효율적인 접합 공정을 위한 전기 기계식 NC 접합 모듈 NCFE, 서보 프레스 / 2162A

2162A
스트레인 게이지 힘 센서가 통합된 NC 접합 모듈 NCFE Type 2162A는 2~80kN의 네 가지 크기로 제공됩니다. 일반적으로 유압식 또는 공압식 시스템을 대체하여 힘-변위 모니터링이 필요한 조립 및 접합 공정에 적합합니다.
주요 특징 / 장점
- 경제적인 설계
- 측정 방향: 푸시
- 컴팩트한 치수
- maXYmos NC를 통한 통일된 운영 철학
NC 접합 모듈 NCFE Type 2162A는 스트레인 게이지 힘 센서가 통합된 하우징으로 구성됩니다. 모션은 모터에 의해 벨트 또는 기어박스를 통해 구동되는 나사산 스핀들을 통해 발생합니다. 이 모터는 정확한 위치 지정을 위한 절대 인코더를 갖추고 있습니다. 구동 모터는 서보 증폭기에 의해 제어되는 전자식 정류 AC 서보 드라이브입니다. 일정한 회전 속도, 즉 일정한 모션 속도가 보장됩니다. 블록 프레스, 위치 프레스, 힘 피드백 제어 프레스 및 중간 위치 설정과 같은 표준 기능을 지원합니다. NC 접합 모듈 NCFE는 maXYmos NC Type 5847B와 결합된 IndraDrive Cs 서보 증폭기와 함께 작동할 수 있습니다. IndraDrive Cs와 maXYmos NC 간의 통신은 SERCOS III를 통해 실시간으로 이루어집니다.
고객이 제공하는 제어를 위해 여러 필드버스 슬레이브 인터페이스 또는 디지털 I/O가 온보드에 제공됩니다. 고객 요구에 따라 maXYmos NC와 함께 PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP 또는 EtherCAT을 사용할 수 있습니다. 이더넷 인터페이스를 통해 여러 프로토콜로 품질 데이터를 전송하거나 VNC를 통한 시각화, 데이터 백업을 수행할 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중