전기 기계식 NC 접합 모듈 NCFC, 중량 최적화 및 컴팩트한 NC 접합 모듈용 서보 프레스 / 2163A

The NC joining module NCFC Type 2163A (in two sizes of 55 and 80 kN) with integrated strain gauge force sensor for force and displacement monitored assembly and joining processes.

2163A

힘 및 변위 모니터링 조립 및 접합 공정을 위한 스트레인 게이지 힘 센서가 통합된 NC 접합 모듈 NCFC Type 2163A(55kN 및 80kN의 두 가지 크기). 특히 로봇에 적합한 최적의 중량을 위한 최소 설치 공간의 중량 최적화 소형 접합 모듈.
주요 특징 / 장점
  • 무게 최적화, 로봇 적용에 이상적
  • 컴팩트한 치수
  • 서보 모터용 단일 케이블 솔루션으로 설치가 매우 용이함
  • 짧은 사이클 타임을 위한 높은 동작 속도
  • 위치 정밀도 향상을 위한 능동 변형 보정
2163A형의 중량 최적화 하우징에는 증폭기 회로 보드가 통합된 스트레인 게이지 힘 센서가 포함됩니다. 벨트 구동 및 기어박스를 통해 연결된 서보 모터로 구동되는 나사산 스핀들이 동작을 수행합니다. 정밀한 위치 결정을 위한 절대 인코더가 구동 모터에 통합되어 있습니다. 모터는 서보 증폭기로 구동되는 전기 정류식 AC 서보 모터입니다. 이 서보 증폭기는 부하와 무관하게 일정한 속도를 제공합니다. 블록 프레스, 위치 프레스, 힘 피드백 제어 프레스 및 중간 위치 설정과 같은 표준 기능을 지원합니다. NCFC용 홀딩 브레이크는 옵션으로 제공됩니다. NC 접합 모듈 NCFC는 IndraDrive C 서보 증폭기와 maXYmos NC Type 5847을 조합하여 작동할 수 있습니다. IndraDrive C와 maXYmos NC 간의 통신은 SERCOS III를 통해 실시간으로 이루어집니다. 고객 제어용으로 여러 필드버스 슬레이브 인터페이스가 온보드에 탑재되어 있습니다. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP 또는 EtherCAT을 고객 선택에 따라 maXYmos NC와 함께 사용할 수 있습니다. 이더넷 인터페이스를 통해 다양한 프로토콜로 품질 데이터를 전송하거나 VNC를 통한 시각화 및 데이터 백업을 수행할 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중