저점도 열경화성 수지용 캐비티 압력 센서 (최대 200 bar) / 6162A

이 견고한 압전 캐비티 압력 센서는 자동차 및 항공우주 산업의 경량 플라스틱 구조를 위한 다양한 저압 방식에서 가교 성형 컴파운드 가공 중 최대 200bar의 압력을 측정합니다.

6162A

이 견고한 압전 캐비티 압력 센서는 자동차 및 항공우주 산업의 경량 플라스틱 구조를 위한 다양한 저압 방식에서 가교 성형 컴파운드 가공 중 최대 200bar의 압력을 측정합니다.
주요 특징 / 장점
  • 기존 및 고압 RTM, LSR 및 SMC를 사용하는 산업용으로 적합
  • 슬리브에 용접된 민감한 다이어프램 센서
  • 교환 가능한 케이블
이 센서는 견고한 ø6 mm 슬리브에 용접된 ø4 mm의 민감한 다이어프램으로 구성됩니다. 용접된 링 갭은 저점도 수지의 침투와 힘 분기로 인한 센서 신호의 오류를 방지합니다. 교환 가능한 케이블로 케이블 유형 선택 및/또는 수리가 가능합니다. 압력은 센서 다이어프램 전면에 작용하여 측정 요소로 전달되며, 이는 비례하는 전기적 전하(pC = 피코쿨롱)를 생성합니다. 이 전하는 증폭기에서 0~10V 전압으로 변환되어 증폭기 출력으로 제공됩니다. 이 센서는 서로 다른 케이블 유형에 맞게 두 가지 버전으로 제공됩니다. 동축 버전은 반드시 금형에 매설할 필요가 없는 고절연 케이블을 사용합니다. 실용적인 단일선 대안은 원하는 길이로 절단 가능한 케이블을 기반으로 합니다. 절단 및 그립 커넥터는 금형 내 장착 시 연결할 수 있습니다. 이로 인해 설치 및 유지보수가 모두 용이해집니다.
로딩 중
로딩 중