인장 및 압축력을 모두 측정하는 압전식 로드셀, HighSens SlimLine, Fz 최대 ±1 kN / 9172CD

9172CD
드래그 체인에 적합한 연결 케이블이 통합된 이 고감도 압전식 힘 변환기는 아주 작은 힘도 정밀하게 측정할 수 있습니다.
주요 특징 / 장점
- 사전 부하가 걸린 로드셀로 즉시 측정 가능
- 교정된 힘 변환기
- 매우 작은 치수의 컴팩트한 로드셀
- 극도로 높은 감도
- 초소형 힘도 고해상도로 측정 가능
- 밀폐형 하우징 (IP65)
- 일체형, 분리 불가, 드래그 체인 호환 연결 케이블
이 프리로드된 압전식 로드셀은 9132CD형 압전 링 힘 변환기를 기반으로 합니다. 인장력과 압축력을 모두 측정할 수 있으며, 가해진 힘에 정비례하는 전하를 생성합니다. 이 전하는 하류에 연결된 전하 증폭기(예: Kistler 5074B형)에 의해 비례 전압으로 변환되어 원하는 대로 추가 처리될 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중