이더넷, ICAM, 1…4 채널, ±10 V / 4…20 mA, IIoT를 지원하는 다목적 산업용 전하 증폭기 / 5073B

5073B
압전 센서용 산업용 전하 증폭기는 더 가혹한 환경에서 동적 및 준정적 프로세스를 안정적이고 정밀하게 포착할 수 있게 해줍니다.
주요 특징 / 장점
- 넓은 조정 가능한 측정 범위: ±20 ~ ±1000000 pC
- 개별 구성 및 제어가 가능한 1, 2, 3 또는 4채널
- 출력 신호: ±10V 또는 4~20mA, 최대 20kHz 대역폭
- 장치 구성을 위한 웹 사용자 인터페이스
- 최대 1kSps의 디지털 데이터 스트리밍
- 하나 이상의 센서 채널을 이용한 실시간 계산을 위한 가상 채널
- 특징: 피크 및 적분, RMS 값, 저역 통과 필터 및 전환 가능한 고역 통과 필터
다목적 산업용 전하 증폭기(ICAM-B)는 압전 센서로 기계적 양을 측정하는 모든 곳에 사용할 수 있습니다. 압전 센서는 센서에 작용하는 하중에 비례하여 변화하는 전하를 생성합니다.
충전 증폭기 Type 5073B…는 충전 신호를 저임피던스 전압 신호로 변환합니다. 느린 준정적 신호부터 동적 프로세스까지 모두 처리합니다. 모델에 따라 최대 4개의 센서를 동시에 연결할 수 있습니다.
5073B…는 검증된 아날로그 신호 라우팅과 병렬 IIoT 연결 및 원격 데이터 처리를 결합하여 양쪽 경로 모두에서 안정적인 성능을 제공합니다. 웹 사용자 인터페이스를 통해 측정 데이터를 시각화할 수 있으며, 최소/최대값, RMS, 적분값, 저역통과/고역통과 필터, 평가 및 가상 채널과 같은 다양한 구성 옵션에 안전하고 편리하게 접근할 수 있습니다.
다양한 기능을 갖춘 5073B는 아날로그 신호와 이더넷 기반 통신이 필요한 대부분의 설치 환경에 적합합니다.
IIoT 라이선스 업그레이드를 통해 데이터 스트리밍 및 매개변수 설정을 위한 OPC-UA 및 MQTT 프로토콜을 사용할 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중