용융 압력 측정 체인, 노즐 압력 센서(200 bar ~ 3000 bar, 0 ~ 350°C, 1⁄2" 20 UNF 나사산) / 4021B

이 고압 및 고온 압전 저항 측정 체인은 사출 성형기의 노즐 및 용융 압력 측정에 적합합니다.

4021B

이 고압 및 고온 압전 저항 측정 체인은 사출 성형기의 노즐 및 용융 압력 측정에 적합합니다.
주요 특징 / 장점
  • 고온 내성, 압전 저항식 압력 센서
  • 극히 짧은 순간의 압력 피크도 기록
  • 단일 센서로 압력과 온도 측정
  • 사출 성형기 제어 및 모니터링 
  • 전송 유체 없음
  • 전압 출력(0 ~ 10V) 또는 전류 출력 신호(4 ~ 20mA)
이 측정 체인은 압력과 온도를 동시에 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 공장 보정된 센서, 케이블 및 증폭기로 구성됩니다. 이 센서는 매우 안정적이고 내열성이 뛰어난 압전 저항성 실리콘 측정 요소를 갖추고 있으며, 바로 뒤에는 견고한 강철 1.4542(고압 센서용) 또는 강철 합금 2.4692(저압 센서용) 다이어프램이 있습니다.
로딩 중
로딩 중