피에조 센서용 연결 케이블, KIAG 10-32 핀 육각 또는 M4x0.35 핀에서 KIAG 10-32 핀 또는 BNC 핀으로 / 1900A23

1900A23
센서와 충전 증폭기 간 연결용 고유연성 동축 케이블 1900A23. 드래그 체인에 적합합니다.
주요 특징 / 장점
- 고탄성
- 센서에서 전하 증폭기로의 전하 신호 전송을 최고 품질로 구현
- 동작으로 인한 노이즈 최소화
- 표준화된 연결
혁신적인 동축 케이블의 특수 특성 덕분에 드래그 체인 내 다양한 사용 환경에서 최소 1,000만 회 굽힘 사이클의 수명이 시험실에서 검증되었습니다. 이를 통해 높은 내마모성이 보장됩니다. 육각 회전 너트가 장착된 KIAG 10-32 pos. 연결 플러그는 IP67 보호 등급을 충족합니다. 고탄성 연결 케이블은 다양한 디자인으로 제공됩니다. 표준 길이 외에도 고객 맞춤형 특수 길이도 제작 가능합니다. 증폭기 측에는 KIAG 10-32 포스 또는 BNC 포스 연결 방식을 선택할 수 있습니다. 센서 측에는 KIAG 10-32 포스 또는 M4x0.35 포스 커넥터를 사용할 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중