2124A 및 2125A 전위차 변위 센서를 maXYmos BL, TL 및 NC에 연결하기 위한 연결 케이블 / 1200A243

1200A243
이 연결 케이블은 2124A 및 2125A 유형의 전위차 변위 센서를 maXYmos 공정 모니터링 시스템 BL, TL 및 NC에 연결하는 데 사용됩니다.
주요 특징 / 장점
- 3핀, 차폐 M8 A 코딩 스트레이트 음극 – D-sub 15핀 음극
- 드래그 체인 적합
- PUR 무할로겐
- 표준 길이: 2, 3, 5 및 10 m
- 고객 맞춤형 길이: 0.5 … 20 m
이 연결 케이블은 maXYmos 공정 모니터링 시스템 BL, TL 및 NC와 함께 전위차 변위 센서의 빠른 설치를 지원합니다.
로딩 중
로딩 중