ComoNeo에 캐비티 압력 센서를 연결하기 위한 어댑터 박스, 단일 및 다중 채널 / 5415A

이 어댑터 박스는 다양한 유형의 공동 압력 센서(단일 채널, 다중 채널)를 ComoNeo에 편리하게 연결하는 데 사용됩니다.

5415A

이 어댑터 박스는 다양한 유형의 공동 압력 센서(단일 채널, 다중 채널)를 ComoNeo에 편리하게 연결하는 데 사용됩니다.
주요 특징 / 장점
  • 4개 또는 8개 채널
  • 4 x 1채널 BNC, 8 x 1채널 BNC, 2 x 4채널 또는 8채널 커넥터(몰드 내)
  • 시스템에 4채널, 8채널 또는 2 x 4채널 커넥터
  • 작동 온도 범위: 0 … 200°C
이 어댑터 박스는 다양한 유형의 공동 압력 센서(단일 채널, 다중 채널)를 ComoNeo에 편리하게 연결하는 데 사용됩니다.
로딩 중
로딩 중