각도 열전대, J형, 400°C / 6197A

6197A
앵글 열전대는 금형 온도 변화와 냉각 채널의 유동 변동 또는 막힘을 모니터링하는 데 적합합니다. 앵글 열전대는 핫 러너 매니폴드와 같이 직선 케이블 출구가 불가능하거나 바람직하지 않은 모든 곳에서 유용합니다.
주요 특징 / 장점
- 온도 변화에 대한 빠른 반응 시간으로 제어 시스템 내 신속한 대응 가능
- 기계적 스트레스에 대한 내구성
- 굽힘 방지 스프링이 기계적 보호 장치 역할을 수행
- 온도 범위: 0 ~ 400°C
- DIN EN 60584 및 ANSI 96.1에 따른 J형 철/구리-니켈
6197A형 온도 센서는 사출 금형 내 온도를 감지하여 사출 성형 공정의 모니터링 및 최적화를 지원합니다. 측정 원리는 J형 열전대를 기반으로 합니다. 이 각도형 열전대는 플라스틱 사출 및 다이캐스트 금형의 온도 측정에 적합합니다. 각도형 센서는 직선 케이블 출구가 불가능하거나 바람직하지 않은 경우, 예를 들어 핫 러너 매니폴드의 공간 제약 시 유용합니다. 연결선의 굽힘 방지 스프링은 기계적 보호 기능을 제공합니다. 센서는 나사로 쉽게 부착할 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중