압전식 힘 센서 HighSens Kistler SlimLine, 링형 힘 변환기, 최대 힘 Fz 2.7kN / 913XCD

913XCD
매우 작은 고동적 및 준정적 힘을 측정하기 위한 통합 드래그 체인 호환 연결 케이블이 장착된 고감도 크리스털 기반 힘 센서. 이 힘 변환기는 밀폐형 하우징을 갖추고 있어 산업 및 실험실 응용 분야에 이상적입니다.
주요 특징 / 장점
- 극도로 높은 감도
- 초소형 힘도 고해상도로 측정 가능
- 변위, 마모 및 피로 현상이 거의 발생하지 않음
- 매우 작고 가벼운 설계에 넓은 측정 범위 적용
- 밀폐형 하우징 (IP65)
- 예압 시 인장력 측정에도 적합
- 통합형 분리 불가능 드래그 체인 호환 연결 케이블
회전 너트가 있는 KIAG 10-32 포지션 커넥터 플러그 또는 BNC 포지션으로 제공 가능
로딩 중
로딩 중