압전 표면 변형 센서, 통합 전하 증폭기가 장착된 트랜스미터, ±20 … ±800 με / 9238B

완전 디지털 충전 증폭기가 통합된 이 트랜스미터는 고정 또는 이동 기계 부품에 가해지는 동적 및 준정적 힘 측정에 특히 적합합니다.

9238B

완전 디지털 충전 증폭기가 통합된 이 트랜스미터는 고정 또는 이동 기계 부품에 가해지는 동적 및 준정적 힘 측정에 특히 적합합니다.
주요 특징 / 장점
  • 산업용 IP67 보호 등급의 변형률 센서
  • 통합 직렬 인터페이스 및 PC 소프트웨어 "ManuWare"를 통한 사용자 친화적인 매개변수 설정
  • 두 개의 완전히 프로그래밍 가능한 독립적인 측정 범위, 부하 상태에서 전환 가능
  • 조정 가능한 FSO 전압(±1 ~ 10V), 오프셋 전압(±9V) 및 출력 신호 극성
  • 통합 충전 증폭기로 인한 저저항 전압 출력
  • 단일 M6 나사로 간편한 설치
기본 구조의 변형은 두 접촉면을 통해 센서로 전달되어 거리 변화가 발생합니다. 센서 하우징은 탄성 전달 요소 역할을 하여 거리 변화를 힘으로 변환합니다. 이 전단력을 받는 압전 소자는 비례하는 전하 Q(pC)를 생성합니다. 변형 트랜스미터에 내장된 전자 장치는 이 전하를 아날로그 전압 신호로 변환합니다. 기존 변형 게이지 기술 대비 주요 장점은 높은 감도, 큰 과부하 보호 기능, 변동 하중에서도 사실상 무제한 수명입니다. 측정 신호는 상대값으로 추가 처리될 수 있습니다. 절대값 측정(예: N 또는 kN 단위)을 위해서는 적절한 기준을 사용하여 변형률 센서를 교정해야 합니다. 센서 설계는 산업 환경에서의 사용을 허용합니다. 구동 전압 및 측정 주기 제어, 범위 전환 및 통신 인터페이스 데이터는 측정 신호 전송에 사용되는 동일한 케이블을 통해 트랜스미터로 전송됩니다.
로딩 중
로딩 중