산업용으로 견고한 압전 표면 변형률 센서 (-800 … 800 με) / 9237B

이 견고한 변형률 센서는 고정 또는 이동 기계 부품에 가해지는 동적 및 준정적 힘 측정(간접적, 힘 비례 변형률 측정)에 특히 적합합니다.

9237B

이 견고한 변형률 센서는 고정 또는 이동 기계 부품에 가해지는 동적 및 준정적 힘 측정(간접적, 힘 비례 변형률 측정)에 특히 적합합니다.
주요 특징 / 장점
  • 과부하 방지 설계의 변형률 센서
  • 높은 감도로 미세한 변형률도 정확하게 측정
  • 인장 및 압축력에 대한 넓은 측정 범위
  • 견고한 산업용 구조 (IP67)
  • 나사 한 개로 간편한 장착
기본 구조의 변형은 두 접촉면을 통해 센서로 전달되어 거리 변화가 발생합니다. 센서 하우징은 탄성 전달 요소 역할을 하며 거리 변화를 힘으로 변환합니다. 이 전단력을 받는 압전 소자는 비례하는 전하 Q(pC)를 생성합니다. 기존 변형계 기술 대비 주요 장점은 높은 감도, 큰 과부하 보호 기능, 변동 하중에서도 사실상 무제한 수명입니다. 측정 신호는 상대값으로 추가 처리 가능합니다. 절대값 측정(예: N 또는 kN 단위)을 위해서는 적절한 기준을 사용하여 변형률 센서를 교정해야 합니다. 센서 설계는 산업 환경에서의 사용을 허용합니다. 연결된 케이블과 함께 측정 체인은 보호 등급 IP65 요건을 충족합니다. 센서 설계와 스테인리스 스틸 하우징은 산업 환경에서의 사용을 가능하게 합니다. Type 9237B20 버전(예: 케이블 Type 1915A 포함)은 습기 및 오염 환경에서 사용하기 위한 IP67 보호 등급을 제공합니다. 통합된 KIAG 10-32 네거티브 커넥터는 다양한 연결 케이블을 수용합니다(액세서리 참조).
로딩 중
로딩 중