압전 센서, 종방향 변형률 측정 핀(M5) / 9247A

사출 성형 등에서 캐비티 및 사출 압력을 모니터링하기 위한 압전 센서. 이 종방향 감지 핀은 동적 압력과 변형을 간접적으로 측정하는 데 사용됩니다.

9247A

사출 성형 등에서 캐비티 및 사출 압력을 모니터링하기 위한 압전 센서. 이 종방향 감지 핀은 동적 압력과 변형을 간접적으로 측정하는 데 사용됩니다.
주요 특징 / 장점
  • 초소형 압전 센서
  • 고압의 비접촉식 측정
  • 캐비티 벽 뒤쪽의 캐비티 압력 측정, 인프린트 없이
  • 노즐 내 사출 압력의 간접 측정
측정 핀은 정밀하게 정의된 예압 상태로 장착됩니다. 주변 재료의 변형은 센서 끝단과 외부 나사산을 통해 석영 감지 요소로 전달됩니다. 전기적 전하 출력은 기계적 변형 변화에 비례합니다. 전하 증폭기는 전하를 필요에 따라 처리 가능한 전압 신호로 변환합니다. 절대 압력 측정을 위해서는 전체 구조 시스템의 감도를 분석해야 합니다. 이는 장착된 측정 핀을 포함한 관련 구조물의 팽창률 또는 압축률을 계산 또는 비교 측정을 통해 결정해야 함을 의미합니다.
로딩 중
로딩 중