압전 센서, 횡단 변형 측정 핀(M10) / 9241C

압전 센서 기술을 기반으로 한 이 측정 핀은 산업용 모니터링 작업을 지원하기 위해 기계 구조, 공구 등에서 간접적인 힘 측정을 위해 설계되었습니다.

9241C

압전 센서 기술을 기반으로 한 이 측정 핀은 산업용 모니터링 작업을 지원하기 위해 기계 구조, 공구 등에서 간접적인 힘 측정을 위해 설계되었습니다.
주요 특징 / 장점
  • 접지 절연 압전식 힘 센서
  • 예압을 통해 인장 및 압축력 측정 가능
  • 어떤 깊이와 방향으로도 장착 구멍(ø10 mm)에 고정 가능
센서 전방부는 횡방향 힘에 민감합니다. 원통형 핀 형태로, 설치에는 10mm 구멍만 필요합니다. 통합 클램핑 시스템을 통해 구멍 내 센서에 프리로딩을 가함으로써 기계 구조물의 인장력 및 압축력을 감지할 수 있습니다. 세라믹 코팅된 본체 슬리브는 센서를 접지 절연 상태로 장착할 수 있게 합니다.
로딩 중
로딩 중