압전식 압력 로드셀, 힘 변환기, Fz 0 … 5 N ~ 0 … 700 kN / 93X3A

Press Force 시리즈의 힘 변환기는 동적 및 준정적 힘 측정에 이상적입니다. 공장 사전 부하 및 실용적인 설계의 적응성으로 즉시 사용이 가능합니다.

93X3A

Press Force 시리즈의 힘 변환기는 동적 및 준정적 힘 측정에 이상적입니다. 공장 사전 부하 및 실용적인 설계의 적응성으로 즉시 사용이 가능합니다.
주요 특징 / 장점
  • 사전 부하가 걸린 힘 변환기, 즉시 측정 가능
  • 압축력을 위한 교정된 로드셀
  • 5가지 센서 크기와 7가지 다양한 측정 범위
  • 정확한 설치를 위한 센터링 시트
  • 기계 통합 및 최적의 힘 전달을 위한 다양한 액세서리

이 프레스 힘 로드셀은 압전 측정 원리를 기반으로 합니다. 석영 요소에 작용하는 힘은 센서 출력에서 비례하는 전하를 생성하며, 이는 직렬 연결된 측정 증폭기에 의해 평가에 적합한 프로세스 신호(일반적으로 0 ~ 10V)로 변환됩니다. 센서 유형에 따라 압축력 범위의 최대 16%에 해당하는 인장력도 측정 가능합니다. 비록 교정되지 않았지만, 이러한 범위는 프레스 피팅 공정 후 공구 이탈력 감지 등에 자주 활용됩니다.

5가지 크기로 제공되며, 7가지 측정 범위로 구분됩니다.

로딩 중
로딩 중