이중 시트 감지를 위한 아날로그 컨트롤러 / KCA 400T

KCA 400T
스탬핑: KCA 400T 모니터링 시스템은 아날로그 센서를 스탬핑 금형에 직접 사용할 수 있도록 지원합니다.
주요 특징 / 장점
- 4개의 아날로그 센서 입력 (0 ~ 10 V)
- 후단 공정 모니터링을 위한 PNP 출력
- 디스플레이의 시각적 표시 및 “AUTOSET” 기능을 통한 간편한 거리 설정
- 각 센서별로 허용 오차를 개별 설정 가능
- 센서가 올바르게 설정되지 않은 경우 프레스 작동 불가
- 스트로크 간 제어(실제값/목표값 추적)
- 터치 스크린 디스플레이를 통한 메뉴 탐색
생산 공정의 지속적인 모니터링은 스탬핑 공정 모니터링에서 중요한 요소입니다. KCA 400T 아날로그 컨트롤러는 스탬핑 공정에서 발생하는 스크랩을 안정적으로 감지하며, 스탬핑 금형 내 센서와 기계 제어 시스템의 공정 모니터링을 연결하는 지능형 인터페이스 역할을 합니다. 이 시스템은 검증된 더블 시트 감지 원리를 기반으로 하며, 아날로그 센서와 결합하여 스탬핑 스트립 상의 미세한 스크랩까지 정밀하게 감지할 수 있습니다. 또한 KCA 400T는 시중의 모든 공구 및 공정 모니터링 시스템과 호환되어 기존 시스템을 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 한 대의 KCA 400T는 하나의 입력만을 사용하면서도, 하나의 디지털 공정 모니터링 입력을 네 개의 아날로그 측정 입력으로 확장합니다. 대표적인 적용 분야로는 더블 시트 감지, 기울기 제어, 굽힘 높이 측정 등 스탬핑 금형 내 반복 공정의 감지가 있습니다
로딩 중
로딩 중