수동 레버 프레스에 힘-변위 모니터링 기능을 추가하는 개조 키트 / 9819A

9819A
이 개조 키트를 사용하면 기존 핸드 레버 프레스를 힘-변위 모니터링 기능으로 쉽게 업그레이드할 수 있어 효율적인 공정 제어 및 평가가 가능합니다.
주요 특징 / 장점
- 9340A형 압전식 힘 센서 포함
- 쉬운 센서 통합 및 프레스 공구 간편 적응
- 힘 센서는 사전 부하 및 보정 완료 상태로 제공
- 구성 가능한 maXYmos BL 공정 모니터링 시스템 포함
- maXYmos BL 시퀀서 모드를 통한 공정 제어 가능
- 센서 케이블, 브라켓 등 다양한 맞춤형 액세서리 포함
구성 가능한 개조 키트는 가공 부품의 품질 관리를 위한 힘-변위 모니터링 시스템으로 핸드 프레스를 쉽게 업그레이드할 수 있게 합니다. 힘 측정을 위해 프레스 애플리케이션에 특별히 설계된 압전식 힘 변환기가 사용됩니다. 이 힘 변환기는 낮은 프로파일과 다중 힘 범위에서의 보정 특성을 지녀 다양한 애플리케이션에 매우 다용도로 활용 가능합니다. 또한 적절한 어댑터를 통해 압착기에 쉽게 통합할 수 있습니다. 센서의 압전 출력 신호는 변위 신호와 함께 후속 XY 모니터에서 측정 곡선으로 모니터링됩니다. 평가 요소를 설정함으로써 측정 곡선의 추세를 평가 및 분석할 수 있어 품질 특성 보증이 가능합니다.
로딩 중
로딩 중