피크 감지 및 전환 가능한 측정 범위를 갖춘 소형 산업용 전하 증폭기 / 5039A

이 소형 전하 증폭기는 압전 센서가 생성하는 전하 신호를 반전된 비례 전압으로 변환합니다. 견고한 금속 하우징은 산업용 요구 사항을 충족하기 위해 IP40부터 IP65까지의 보호 등급을 제공합니다.

5039A

이 소형 전하 증폭기는 압전 센서가 생성하는 전하 신호를 반전된 비례 전압으로 변환합니다. 견고한 금속 하우징은 산업용 요구 사항을 충족하기 위해 IP40부터 IP65까지의 보호 등급을 제공합니다.
주요 특징 / 장점
  • 전체 스케일 범위를 커버하는 변형 제품: ±500 … ±50000 pC
  • 원격 제어로 전환 가능한 2가지 측정 범위
  • 출력 신호: ±10 V 또는 4 … 20 mA
  • 고객 맞춤형 수정 가능
  • 아날로그 피크 출력: 0 … 10 V (양의 피크만)
이 소형 전하 증폭기는 입력 단계에 극히 높은 입력 임피던스를 가진 하이브리드 음의 피드백 증폭기를 갖추고 있습니다. 차동 입력 회로 덕분에 센서 로우와 출력(또는 전원 접지) 사이의 공통 모드 신호가 ±4V까지 영향을 미치지 않습니다. 이 두 회로 접점은 R/C 소자를 통해서만 연결됩니다. 추가적인 R/C 조합이 출력(또는 전원 접지)과 하우징 접지 사이에 배선되어 있습니다. 이는 "부동" 하우징으로 인한 간섭을 방지합니다. 즉각적인 출력 신호(출력)와 저장된 피크 값(출력 피크)이 별도의 커넥터에서 동시에 제공됩니다. 피크 값의 리셋은 전하 증폭기 입력의 리셋과 동시에 발생합니다. 입력 Operate 및 Range II는 광커플러(전기적 절연)를 통해 제어됩니다. 약 30mA의 전류가 필요한 Type 5039A의 작동에는 18~36V의 비안정화 직류 전압으로 충분합니다.
로딩 중
로딩 중