공동 압력 및 온도 센서용 센서 테스터 / 5495C

배터리 구동식 테스트 장치는 설치된 캐비티 압력 센서의 감도, 온도 센서의 기능성, 센서 케이블의 절연 저항을 측정합니다. 또한 전하 생성을 통해 측정 체인을 점검하는 데 사용할 수 있습니다.

5495C

배터리 구동식 테스트 장치는 설치된 캐비티 압력 센서의 감도, 온도 센서의 기능성, 센서 케이블의 절연 저항을 측정합니다. 또한 전하 생성을 통해 측정 체인을 점검하는 데 사용할 수 있습니다.
주요 특징 / 장점
  • 설치된 캐비티 압력 및 온도 센서의 간편한 현장 검사
  • 무선 제어 테스트 핀을 통한 사용자 친화적 적용
  • pC, bar, °C 단위의 측정 결과를 직접 디지털로 표시
  • 압력 및 온도 센서, p/T 센서의 분석 기능
  • 정의된 전하 생성을 통한 측정 체인의 완전한 테스트 가능
  • 터치 스크린을 통한 조작
이 테스트 장치는 금형에 설치된 Kistler 캐비티 압력 및 온도 센서 검사를 위해 개발되었습니다. 절연 저항, 충전 감도 및 온도 측정에 사용됩니다. 절대 온도 값도 표시 가능합니다. 이 센서 테스터는 정의된 충전을 생성할 수 있어 센서, 케이블, 충전 증폭기로 구성된 측정 체인을 완전히 테스트할 수 있습니다. 본 테스터는 단일 장치로 또는 단일 및 다중 채널 측정을 위한 완전한 액세서리가 포함된 테스트 세트로 제공됩니다.
로딩 중
로딩 중