서보 증폭기 IndraDrive C 및 액세서리 / 2180A

2180A
서보 증폭기 IndraDrive C Type 2180A와 액세서리는 NCFC, NCFN, NCFH, NCFR, NCFS 및 NCFT 조인트 모듈에 사용할 수 있습니다. 패키지는 전원 섹션, 제어 장치 및 펌웨어 구성 요소로 구성됩니다.
주요 특징 / 장점
- 모든 구성품이 포함된 통합 패키지
- 특정 파라미터로 설정된 제어 장치 CSB02 NC 결합 모듈
- maXYmos NC에 대한 SERCOS III 연결
- 온보드 안전 모션(SMES, SMST2*, SMM1*)
- 성능 수준 e(PL e)까지 적용 가능
- 이더넷을 통한 진단 기능
- *2161A 타입에서는 사용 불가
모든 NC 접속 모듈에 적합한 서보 증폭기 패키지가 제공됩니다. 이 패키지는 필수 펌웨어 및 파라미터 세트가 포함된 전원 섹션, 안전 구역 박스, 그리고 필요한 케이블로 구성됩니다. 이를 통해 최적의 시스템 성능을 보장함과 동시에 구동 기술에 대한 애플리케이션 설계자의 프로젝트 계획 시간을 최소화합니다.
로딩 중
로딩 중