산업용 소형 전하 증폭기 MiniAmp, ±10 V / 5030A

MiniAmp 단일 채널 산업용 전하 증폭기는 압전 센서의 전하 신호를 반전된 비례 전압 신호로 변환합니다.

5030A

MiniAmp 단일 채널 산업용 전하 증폭기는 압전 센서의 전하 신호를 반전된 비례 전압 신호로 변환합니다.
주요 특징 / 장점
  • 전체 스케일 범위를 커버하는 변형 제품: ±100 … ±100000 pC
  • 2개의 전환 가능한 측정 범위 (비율 10:1)
  • 출력 신호: ±10V, 최대 10kHz 대역폭
  • 고객 맞춤형 수정 가능
  • IP67 등급의 견고한 설계
견고한 금속 케이스와 밀봉된 전자 회로로 제작된 MiniAmp 전하 증폭기는 산업용 애플리케이션에 적합합니다. 18~30V의 비안정화 직류 전압으로 전원 공급이 가능합니다. 이 장치는 아날로그 이득을 통해 원격으로 전환 가능한 두 개의 측정 범위를 특징으로 합니다. 디지털 입력 "Measure" 및 "Range"(전기적으로 절연되지 않음)는 TTL 로직("하이 레벨" 최대 30V 가능)을 통해 작동할 수 있습니다.
로딩 중
로딩 중