사출 성형용 온도 센서, K형 (ø1 mm, 450°C) / 6193B

6193B
접촉식 온도 측정을 위한 온도 센서는 반응 시간이 매우 짧습니다.
주요 특징 / 장점
- 온도 범위: 0 ~ 450°C
- 열전대 K형
- Kistler 센서 Type 6183과 호환되는 장착 치수
- 피셔 커넥터가 장착된 일체형 스틸 브레이딩 유리 실크 절연 고온 케이블
6193B형 온도 센서는 4mm, 2.5mm 및 1mm 전면 직경의 표준 금형 캐비티 압력 센서와 함께 장착하기에 적합합니다. 견고한 고온 케이블이 센서에 통합되어 있으며 최대 450°C까지 사용 가능합니다. 측정 원리는 K형 열전대를 기반으로 합니다. 두 개의 열전대 리드는 센서 전면에 별도로 공급되어 열전대에 용접됩니다. 6193BF형 센서의 경우 센서 전면을 0.5mm 깊이까지 가공할 수 있습니다. 다른 모든 센서 유형 및 변형에서는 전면을 어떠한 방식으로든 가공해서는 안 됩니다. K형 열전대는 내식성 등 기술적 장점 때문에 사용됩니다.
로딩 중
로딩 중