사출 성형용 다중 채널 열전대 증폭기, 2~8채널, 0~10V / 2205B

2205B 타입의 열전대 증폭기는 온도 센서의 신호를 정규화된 0 ~ 10V 전압 신호로 증폭합니다.

2205B

2205B 타입의 열전대 증폭기는 온도 센서의 신호를 정규화된 0 ~ 10V 전압 신호로 증폭합니다.
주요 특징 / 장점
  • 2, 4 또는 8 채널 지원
  • 측정 범위: 0 ~ 400°C
  • 다양한 열전대 유형 동시 연결
  • K, J, N형 열전대
  • 작동 온도 최대 125°C
  • 사출 성형기 사용을 위해 개발됨

2205B형 열전대 증폭기는 온도 센서의 신호를 표준화된 0 ... 10V 전압 신호로 증폭합니다. 산업용 애플리케이션을 위해 개발되었으며, ComoNeo 5887A형 및 Kistler 온도 센서와 함께 사용하기에 최적화되었습니다.

로딩 중
로딩 중