사출 금형용 접점 요소, 1개 또는 4개 채널 / 171xC

몰드 인서트 또는 교환 가능한 모듈이 있는 몰드용 단일 와이어 센서용 접촉 요소.

171xC

몰드 인서트 또는 교환 가능한 모듈이 있는 몰드용 단일 와이어 센서용 접촉 요소.
주요 특징 / 장점
  • 센서 분해 없이 금형 인서트 교체 가능
  • Kistler 단일 와이어 센서용
  • 작동 온도: 0 ~ 200 °C
  • 침투 수분에 대한 밀봉 처리
  • 금형 서비스 중 케이블 손상 방지
  • 1-4 채널

단일 채널 시스템 Type 1712C0은 금형 인서트와 프레임 또는 금형 플레이트 사이에 모든 Kistler 단일 와이어 센서를 연결할 수 있도록 두 개의 요소로 구성됩니다. 양극 요소 Type 1712C1에는 스프링 부하 접점이 사용되며, 음극 요소 Type 1712C2는 축 방향 오프셋을 허용하기 위해 가이드되지 않습니다. 4채널 접점 요소 Type 1714C0은 최대 4개의 센서를 동시에 연결할 수 있습니다. 그러나 두 접점 요소는 안정적인 전하 전달을 보장하기 위해 가이드됩니다. 단선 케이블은 압착 접점을 갖추고 있으며 제거 가능합니다.

로딩 중
로딩 중