변위 센서, 내부 복귀 스프링이 장착된 전위차계식 절대 선형 변환기 / 2124A

2124A
변위 센서, 내부 복귀 스프링이 장착된 전위차계식 절대 선형 변환기
주요 특징 / 장점
- 샤프트의 이중 베어링 시스템
- 최대 1억 회 동작의 긴 수명
- 탁월한 선형성
- 반복 정밀도 ±0.002 mm
- 온도 범위: –30 ~ +85°C
- 센서 연결: 3핀 M8x1 플러그 커넥터
전도성 플라스틱 저항 및 집전 경로를 갖춘 이 변위 센서는 10mm부터 100mm까지의 전기적 측정 범위를 가진 버전으로 제공됩니다. 전기 연결은 3핀 M8x1 커넥터입니다. 힘-변위 모니터링 시스템 maXYmos용 연결 케이블은 액세서리로 제공됩니다.
로딩 중
로딩 중