변위 센서, 0.5 µm의 높은 분해능을 가진 증분형 선형 변환기 / 2122B

이 변위 센서는 변위 및 위치 측정에 사용할 수 있습니다. 디지털 출력은 표준 A/B/Z-TTL 사각 펄스로 정의됩니다.

2122B

이 변위 센서는 변위 및 위치 측정에 사용할 수 있습니다. 디지털 출력은 표준 A/B/Z-TTL 사각 펄스로 정의됩니다.
주요 특징 / 장점
  • 측정 범위: 10, 25, 50 또는 100 mm
  • 방수 및 방유 스테인리스 스틸 하우징
  • 고해상도 및 고정밀도
  • 4100 mm/s의 높은 이동 속도
  • maXYmos 시리즈 5847 및 5877 타입에 바로 사용 가능
  • 자기 기술
  • 작동 온도: 0 ~ 50°C

이 디지털 변위 센서는 높은 해상도와 정밀도를 자랑하며, 환경적 충격 및 진동에 대한 내성을 갖추고 있습니다. 견고한 구조로 우수한 환경 저항성과 강성을 구현하여 다양한 응용 분야에 활용 가능합니다.

로딩 중
로딩 중