피벗 헤드를 통한 정밀 위치 측정을 위한 변위 센서, 전위차식 절대 선형 변환기 / 2121A

2121A
유리섬유 강화 기판 위에 전도성 플라스틱으로 제작된 저항 및 집전 경로를 갖춘 변위 센서.
주요 특징 / 장점
- 트윈 베어링 작동 로드
- 최대 5천만 회 동작의 긴 수명
- 탁월한 선형성과 높은 조정 속도
- 0.01mm 미만의 분해능
- 온도 범위: –30 ~ +100°C
- 센서 연결: 4핀 M12x1 플러그 커넥터
- 높은 보호 등급 IP65
와이퍼 시스템은 작동 로드에 장착되며 백래시 없이 결합됩니다. 이는 최고의 정확도와 매우 긴 수명을 보장합니다. 이 시리즈는 기계 및 자동차 공학 산업은 물론 자동화 및 로봇 공학 분야의 광범위한 응용 분야에 사용될 수 있으며, 뛰어난 견고성과 높은 정확도를 결합합니다. 유리섬유 강화 기판 위에 전도성 플라스틱으로 제작된 저항 및 집전 경로를 갖춘 변위 센서로, 직접 변위 및 공차 측정과 연속적인 위치 감지에 사용됩니다. 특징으로는 높은 보호 등급과 탁월한 정확도를 갖춘 견고한 설계, 긴 수명, 쉬운 조립, 75~750mm의 정의된 전기적 측정 범위가 있습니다.
로딩 중
로딩 중