변위 센서, 전위차계식 절대 선형 변환기, 작동 로드 없음 / 2119A

이 변위 센서는 전위차식 절대 선형 변환기이며, 세로 방향 커플링 덕분에 전체 크기가 축소되었습니다.

2119A

이 변위 센서는 전위차식 절대 선형 변환기이며, 세로 방향 커플링 덕분에 전체 크기가 축소되었습니다.
주요 특징 / 장점
  • 볼 커플링으로 측면 하중 방지
  • 길이 방향 커플링을 적용한 로드리스 설계로 전체 치수 축소
  • 최대 1억 회 동작의 긴 수명
  • 탁월한 선형성과 매우 높은 작동 속도
  • 고해상도(0.01mm 미만)
전도성 플라스틱의 저항 및 집전 경로를 갖춘 이 변위 센서는 100mm에서 1250mm까지의 전기적 측정 범위를 가진 버전으로 제공됩니다. 전기 연결은 DIN 43650에 따른 4핀 커넥터입니다. 힘-변위 모니터링 시스템 maXYmos용 연결 케이블은 액세서리로 제공됩니다(데이터 시트 참조).
로딩 중
로딩 중