베이어닛 캡이 있는 열전대, J형, 400°C / 6198A

6198A
베이어닛 캡이 장착된 열전대는 금형 온도 변화와 냉각 채널의 유동 변동 또는 막힘을 모니터링하기 위한 것입니다. 베이어닛 캡을 비틀어 설치 길이를 조절할 수 있습니다.
주요 특징 / 장점
- 온도 변화에 대한 빠른 반응 시간으로 제어 시스템 내 신속한 대응 가능
- 설치 길이를 조절할 수 있음
- 굽힘 방지 스프링이 기계적 보호 장치 역할을 수행
- 온도 범위: 0 ~ 400°C
- DIN EN 60584 및 ANSI 96.1에 따른 J형 철/구리-니켈
6198A형 온도 센서는 사출 금형 내 온도 감지 및 사출 성형 공정 모니터링과 최적화에 적합합니다. 측정 원리는 J형 열전대를 기반으로 합니다. 베이어닛 캡이 장착된 열전대는 플라스틱 산업에서 플라스틱 사출 성형 또는 압출과 같은 공구 내 온도 측정에 우선적으로 사용됩니다. 특수한 팁 형상으로 인해 이 온도 센서는 평면 및 테이퍼형 구멍에 사용하기에 적합합니다. 녹 및 산에 강한 스테인리스강으로 제작된 강성 압축 스프링은 동시에 굽힘 보호 기능을 수행하여 프로브 팁이 구멍 내에서 일정한 접촉 압력을 유지하도록 보장합니다. 베이어닛 캡을 돌려 설치 길이를 조절할 수 있습니다. 베이어닛 캡은 여러 직경으로 제공됩니다. 나사식 어댑터는 다양한 디자인으로 제공됩니다.
로딩 중
로딩 중