디지털 산업용 전하 증폭기(dICA), 1~4채널, 산업용 이더넷 / 5074B

디지털 산업용 전하 증폭기는 압전 센서 신호를 위한 범용 장치로, EtherCat, Ethernet/IP 또는 ProfiNet을 통해 최신 PLC 시스템에서 동적 및 준정적 프로세스를 안정적이고 정밀하게 캡처할 수 있습니다.

5074B

디지털 산업용 전하 증폭기는 압전 센서 신호를 위한 범용 장치로, EtherCat, Ethernet/IP 또는 ProfiNet을 통해 최신 PLC 시스템에서 동적 및 준정적 프로세스를 안정적이고 정밀하게 캡처할 수 있습니다.
주요 특징 / 장점
  • 넓은 조정 가능한 측정 범위: ±20 ~ ±1000000 pC
  • 1, 2, 3 또는 4 채널
  • EtherCAT, PROFINET 또는 EtherNet/IP
  • 사이클 시간 100 μs까지, 오버샘플링 최대 50 kSps
  • 특징: 피크 및 적분값, 저역 통과 필터 및 전환 가능한 고역 통과 필터
이 증폭기 제품군은 주요 산업용 이더넷 표준을 지원하며, 이에 따라 극히 빠른 사이클 타임으로 동기화된 실시간 측정이 가능할 뿐만 아니라 특정 애플리케이션에 맞게 구성 가능한 여러 특수 데이터 수집 기능(피크값, 적분값, 저역 통과 필터 및 전환 가능한 고역 통과 필터)을 제공합니다. 독립적인 측정 채널 제어 및 설정과 다양한 기능을 통해 단일 장치로 여러 비동기 프로세스를 동시에 수집할 수도 있습니다. EtherCat 기반 Type 5074B는 채널당 최대 50 kSps의 전송 속도로 고성능을 제공합니다. 이를 통해 100 μs의 짧은 사이클 타임으로 측정 데이터를 실시간 전송할 수 있어, 중요한 공정 제어 구현도 가능합니다. 디지털 증폭기에는 데이터가 영구 저장되지 않습니다. 모든 설정은 제어 장치에 위치하므로 고객은 데이터 주권도 보장받습니다. 통합된 전기적 절연과 결합된 이 조기 디지털화는 마스터 시스템에 측정값을 안정적이고 간섭에 강하게 전달합니다. 견고한 하우징은 FKM/FPM 씰링 요소를 사용해 IP67 환경 보호 등급을 획득했습니다.
로딩 중
로딩 중