프로세스 모니터링 시스템 maXYmos TL, NC와 함께 사용하기 위한 디스플레이 모듈 케이블 익스텐더 / 1200A1

DIM 케이블 익스텐더는 능동형 케이블 연장 장치로 사용됩니다. 이 장치는 측정 모듈을 DIM 디스플레이에 연결하고 이들 간의 데이터 교환을 용이하게 합니다.

1200A1

DIM 케이블 익스텐더는 능동형 케이블 연장 장치로 사용됩니다. 이 장치는 측정 모듈을 DIM 디스플레이에 연결하고 이들 간의 데이터 교환을 용이하게 합니다.
주요 특징 / 장점
  • 디스플레이 모듈에 직접 DIM 케이블 익스텐더를 간편하게 설치
  • maXYmos TL 및 NC 공정 모니터링 시스템의 혼합 운영 지원
  • 디스플레이에서 여러 측정 모듈 선택 가능
  • 이더넷 케이블을 통한 화면 콘텐츠, 터치 및 USB 데이터 전송

프로세스 모니터링 시스템 maXYmos TL 및 maXYmos NC용 DIM 케이블 익스텐더 타입 1200A163은 maXYmos DIM 타입 5877AZ000 디스플레이의 후면 패널에 삽입할 수 있는 통합 마운팅 플레이트가 장착된 컴팩트 하우징으로 구성됩니다. 이 연결을 통해 디스플레이 커넥터와 DIM 케이블 익스텐더 간 직접 접촉이 이루어집니다. DIM 케이블 익스텐더는 이더넷 케이블을 통해 디스플레이 콘텐츠, 터치 위치 또는 USB 데이터를 하나 이상의 측정 모듈로 전송하도록 설계된 능동형 전자 시스템을 내장하고 있습니다. 이 익스텐더를 사용하면 이더넷 연결이 특정 길이를 초과할 수 없다는 제한을 거의 없앨 수 있습니다. DIM 케이블 익스텐더는 디스플레이에 화면 메뉴를 표시하여 사용자가 표시할 측정 모듈의 원하는 콘텐츠를 선택할 수 있게 합니다. 선택된 측정 모듈은 디스플레이의 터치 정보와 함께 디스플레이에 삽입된 USB 메모리 스틱에 저장된 데이터를 수신합니다.

로딩 중
로딩 중