데이터 수집 기능이 포함된 실험실용 차지 앰프 Kistler LabAmp, 동적 및/또는 준정적 신호 측정용, 최대 8채널 / LabAmp

실험실 전하 증폭기 LabAmp 5167A는 동적 PE 및 IEPE 신호, 정적 및 동적 전압 신호를 측정합니다.

LabAmp

통합 데이터 수집 기능을 갖춘 Kistler LabAmp 차지 앰프 제품군은 압전 센서 및 다이나모미터를 이용한 준정적 및/또는 동적 측정뿐만 아니라, Piezotron(IEPE) 센서 및 전압 출력 센서에도 폭넓게 적용할 수 있습니다.
주요 특징 / 장점
  • 측정 범위: ±100 ~ ±1,000,000 pC
  • 피에조 신호용 주파수 범위: ≈0Hz부터 100kHz까지 지원
  • 채널당 최대 200 kSps의 24비트 통합 데이터 수집 기능
  • 로우패스, 하이패스 및 노치 필터의 완전한 유연 설정
  • 완전 유연한 2포인트 스케일링 및 내부 라우팅을 지원하는 아날로그 출력
  • 스위치 기능이 포함된 2개의 이더넷 인터페이스
  • 다중 장치 데이터 수집을 위한 PTP 동기화

Kistler LabAmp 5165A, 5166A 및 5167A는 압전 센서를 이용하여 힘, 가속도, 압력, 반력 토크 및 변형을 측정할 수 있는 범용 실험실용 차지 앰프입니다. 듀얼 모드 차지 앰프 5165A는 동적 PE 및 IEPE 신호뿐만 아니라 정적/동적 전압 신호를 측정할 수 있으며, 5167A는 모든 압전 센서로부터 준정적 및 동적 신호를 모두 측정할 수 있습니다. 차동형 실험실용 차지 앰프 5166A는 차동 압전 센서를 사용하여 동적 신호를 측정하는 모든 응용 분야에 적합합니다. Kistler LabAmp는 유연한 신호 컨디셔닝과 함께 저노이즈 측정을 제공하며, 고충실도의 데이터를 호스트 컴퓨터로 직접 전송하여 추가 분석이 가능하도록 하는 강력한 데이터 수집 기능을 제공합니다. 또한 여러 대의 Kistler LabAmp 차지 앰프를 추가 배선 없이 연결 및 동기화할 수 있습니다. 예를 들어, 압전 다이나모미터에서 디지털화된 준정적 힘과 동적 IEPE 가속도 신호를 동시에 측정할 수 있습니다. 이러한 특성으로 Kistler LabAmp 제품군은 모듈형 데이터 수집 시스템으로 활용될 수 있습니다.

로딩 중
로딩 중