단일 와이어 케이블용 다중 채널 커넥터, 4채널, 200°C / 1708B

1708B
다중 채널 커넥터를 사용하면 단일 와이어 케이블로 최대 4개의 센서를 쉽고 편리하게 연결할 수 있습니다.
주요 특징 / 장점
- 작동 온도: 0 … 200°C
- 최대 125°C까지의 금형 감지
- 단일 와이어 기술을 사용하여 최대 4개의 센서를 간편하게 연결
이 간단한 솔루션을 사용하면 CoMo Injection 또는 ComoNeo를 통해 최대 4개의 단일 와이어 센서를 단일 케이블로 연결할 수 있습니다. 통합된 금형 인식 기능은 CoMo Injection 또는 ComoNeo에 금형 및 제품 데이터 세트를 각각 로드하고 연결 오류를 감지하는 작업을 단순화합니다.
로딩 중
로딩 중