캐비티 압력 센서용 단일 와이어 연결 케이블, 접촉 요소용, 200°C / 1674A

단일 와이어 연결 케이블은 쉽게 정의할 수 있는 길이의 크림프 접점이 있습니다.

1674A

단일 와이어 연결 케이블은 쉽게 정의할 수 있는 길이의 크림프 접점이 있습니다.
주요 특징 / 장점
  • 길이: 0.04~1.5 m
  • 접촉 요소 유형 1712 및 1714에 연결
  • M4 커넥터가 있는 센서용
  • 작동 온도: 0 ~ 200°C
이 단선 연결 케이블은 압착 접점이 장착되어 있으며, 캐비티 압력 센서를 접촉 요소에 연결하는 데 사용됩니다. 최대 1.5m까지 정의 가능한 길이로 제공됩니다.
로딩 중
로딩 중